KCC Home page
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
KCC Home page
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
KPA/KUPA Standard - 减震器
KCC Precision
减震器和气弹簧
减震器
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/shock_arbsorber_gas_spring/shock_absorber/kpa_kpua_s.prj},{NB=KUPA1612},{IDNR=},{MODEL=KUPA1612},{ST=12},{A=116},{B=91.0},{C=12},{D=4},{E=22.0},{F=6},{G=14},{M=M16XP1.5},{MX=16.000},{PX=1.500},{H=24.000},{TY=U}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
[mm]
ST
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
MX
[mm]
PX
[mm]
H
[mm]
KPA1210
KPA1210
10
82
72.5
10
4
18.5
4
0
M12XP1.0
12.000
1.000
19.000
KUPA1210
KUPA1210
10
96
72.5
10
4
18.5
4
11
M12XP1.0
12.000
1.000
19.000
KPA1410
KPA1410
10
80
70.5
10
4
20.0
4
0
M14XP1.5
14.000
1.500
22.000
KUPA1410
KUPA1410
10
94
70.5
10
4
20.0
4
11
M14XP1.5
14.000
1.500
22.000
KPA1612
KPA1612
12
103
91.0
12
4
22.0
6
0
M16XP1.5
16.000
1.500
24.000
KUPA1612
KUPA1612
12
116
91.0
12
4
22.0
6
14
M16XP1.5
16.000
1.500
24.000
KPA2015
KPA2015
15
116
98.0
15
6
22.0
6
0
M20XP1.5
20.000
1.500
30.000
KUPA2015
KUPA2015
15
128
98.0
15
6
22.0
6
18
M20XP1.5
20.000
1.500
30.000
KPA2525
KPA2525
25
152
127.0
25
8
24.0
8
0
M25XP1.5
25.000
1.500
36.000
KUPA2525
KUPA2525
25
168
127.0
25
8
24.0
8
22
M25XP1.5
25.000
1.500
36.000
KPA2725
KPA2725
25
152
127.0
25
8
24.0
8
0
M27XP3.0
27.000
3.000
41.000
KUPA2725
KUPA2725
25
168
127.0
25
8
24.0
8
22
M27XP3.0
27.000
3.000
41.000
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處