KCC Home page
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
KCC Home page
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
DR3015 - Single Flange Type
KCC Precision
其他外围设备
旋转接头
DR3000
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/others/rotary_joint/dr3000/dr3015.prj},{NB=DR3015-32A},{IDNR=},{SER=DR30},{FW=1},{FS=5},{SH=32A},{A=1 1/4},{B=1/2},{C=1 1/4},{D=3/4},{E=51},{E1=54.0},{F1=40},{F2=50},{G=0},{H=62.5},{I=65},{J=14},{K=29},{L=222.5},{L1=226.0},{L3=200.5},{L4=174.5},{L5=0.0},{L6=73.0},{L7=25},{N=30},{X=42},{Y=},{Z=},{AX=41.910},{BX=20.955},{CX=41.910},{DX=26.441},{L10=27.5},{H1=15},{ER=70},{ER1=90.0},{EL=21.50},{EL1=112.0},{ED1=36},{PCD=88},{ERR=24.0},{ELG=9.30},{E2=70},{E2L=11},{HK=109.0},{HKL=14.0},{HKR=15.0},{O=50},{P=75},{Q=96},{R=16},{S=9},{T=4},{U=11}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
SH
轴尺寸
ⁿ/ₐ
A
R(PT)
ⁿ/ₐ
B
BF
ⁿ/ₐ
C
Rc(PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
N
[mm]
X
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
HK
ⁿ/ₐ
HKL
ⁿ/ₐ
HKR
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
DR3015-15A
15A
1/2
1/8
1/2
3/8
25
30
132.0
174.0
157.5
110.0
0.0
34.0
18
12
21
70.5
8.0
10.0
25
45
62
11
8
4
9
DR3015-20A
20A
3/4
1/4
3/4
1/2
34
48
145.0
205.0
180.0
120.0
0.0
36.0
20
18
26
98.0
10.0
11.5
30
54
74
13
8
4
11
DR3015-25A
25A
1
3/8
1
1/2
40
52
188.0
218.0
192.0
143.0
0.0
61.5
20
23
30
113.0
12.0
14.0
35
60
80
14
9
4
11
DR3015-32A
32A
1 1/4
1/2
1 1/4
3/4
40
50
222.5
226.0
200.5
174.5
0.0
73.0
25
30
42
109.0
14.0
15.0
50
75
96
16
9
4
11
DR3015-40A
40A
1 1/2
3/4
1 1/2
3/4
43
60
222.5
263.0
238.0
174.5
0.0
73.0
25
34
46
129.0
14.0
17.5
50
75
96
16
9
4
11
DR3015-50A
50A
2
1
2
1
51
73
279.0
306.0
277.0
221.0
157.0
93.5
30
48
56
19
200
156.0
14.0
20.0
50
75
96
16
9
4
11
DR3015-65A
65A
2 1/2
1 1/2
2 1/2
1 1/2
62
84
279.0
332.0
294.0
234.0
157.5
92.0
33
60
72
23
230
166.0
18.0
20.0
65
95
120
19
10
4
14
DR3015-80A
80A
3
2
3
2
72
106
334.0
398.0
357.0
280.0
0.0
88.0
35
73
196.0
24.0
22.5
80
110
136
20
12
6
14
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處