KCC Home page
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
KCC Home page
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
DSA2 Holder 14.8 - 真空装置
KCC Precision
真空
真空 Unit
DSA2
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsa2/dsa2_hold-148.prj},{NB=HMM-A2-1(DSA2-5-14.8)},{IDNR=},{MODEL=HMM-A2-1},{PAD=B},{ND=5},{L=14.800},{L1=2.600},{D1=3.400},{L2=3.200},{D2=2.400},{L3=5.000},{D3=7.000},{L4=4.000},{D4=5.000},{L5=MIN},{D5=MIN},{H=13.000},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
Model Name
ⁿ/ₐ
PAD
ⁿ/ₐ
ND
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
HMM-A2-1(DSA2-5-14.8)
HMM-A2-1
B
5
14.800
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
7.000
4.000
5.000
13.000
HMM-A2-1(DSA2-8-14.8)
HMM-A2-1
A
8
14.800
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
7.000
4.000
5.000
17.000
HMM-A2-1(DSA2-10-14.8)
HMM-A2-1
A
10
14.800
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
7.000
4.000
5.000
17.000
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處