KCC 홈페이지
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
KCC 홈페이지
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
DSU Holder 6ST - 진공 유니트
케이시시정공(주)
진공
진공 유니트
DSU
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsu/dsu_hold_st6.prj},{NB=HA-U-6(DSU20-6ST552014)},{IDNR=},{MODEL=HA-U-6},{ND=20},{TYPE=},{B=6ST},{ST=55},{L=85.500},{L1=2.500},{D1=11.000},{L2=4.000},{D2=5.800},{L3=12.000},{D3=12.000},{L4=20},{D4=14.000},{L5=7.000},{D5=11.600},{VERS=3},{TT=5.000},{BH=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
ND
패드내경
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L5
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
VERS
[mm]
TT
[mm]
BH
[mm]
HM-U-6-ND.
HM-U-6
10
85.500
2.500
3.400
2.500
2.400
12.000
5.600
7.000
10.400
13.000
2
5.000
4.000
HM-U-6-ND.
HM-U-6
15
85.500
2.500
3.400
2.500
2.400
12.000
5.600
7.000
10.400
13.000
2
5.000
4.000
HA-U-6-ND.
HA-U-6
20
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
12.000
12.000
7.000
11.600
22.000
3
5.000
4.000
HA-U-6-ND.
HA-U-6
25
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
12.000
12.000
7.000
11.600
22.000
3
5.000
4.000
HA-U-6-ND.
HA-U-6
30
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
12.000
12.000
7.000
11.600
22.000
3
5.000
4.000
HA-U-6-ND.
HA-U-6
40
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
12.000
12.000
7.000
11.600
22.000
3
5.000
4.000
HA-U-6-ND.
HA-U-6
50
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
12.000
12.000
7.000
11.600
22.000
3
5.000
4.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.